96-50-310-11
Cerniera Lift-Off per porte amovibili, Articolazione disassata, A scomparsa, fibra di vetro in Nylon, Nero
| Materiale | fibra di vetro in Nylon |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
| Tipo di montaggio | A scomparsa |
| Serie | Serie 300 |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Tipo di cerniera | Articolazione disassata |
| Class | 96 – Cerniere Lift-Off per porte amovibili |
Le cerniere 96 Southco consentono di rimuovere le porte in modo semplice, rapido e sicuro, senza richiedere l’uso di attrezzi. La configurazione non amovibile consente di installare la porta in modo permanente. Le cerniere sono disponibili in vari stili per soddisfare diversi requisiti applicativi. Acciaio inox, cromo satinato e cromo lucido assicurano finiture eleganti per esaltare l’estetica dell’applicazione. La linea 96 offre ai progettisti un ampio ventaglio di scelta per accrescere la flessibilità di queste soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto costo-efficacia.