96-04-S1WR

Cerniera Lift-Off per porte amovibili, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
Class 96 – Cerniere Lift-Off per porte amovibili
Le cerniere 96 Southco consentono di rimuovere le porte in modo semplice, rapido e sicuro, senza richiedere l’uso di attrezzi. La configurazione non amovibile consente di installare la porta in modo permanente. Le cerniere sono disponibili in vari stili per soddisfare diversi requisiti applicativi. Acciaio inox, cromo satinato e cromo lucido assicurano finiture eleganti per esaltare l’estetica dell’applicazione. La linea 96 offre ai progettisti un ampio ventaglio di scelta per accrescere la flessibilità di queste soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto costo-efficacia.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.