93-402

Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Plastica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Auto Relock
Installazione Threaded body and nut
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 12.70
Grip - Minimum (mm) 26.20
Grip - Maximum (mm) 29.20
Class 93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura
Installazione facile, varie opzioni di attuazione, apertura/chiusura rapida di porte e pannelli e serratura opzionale fanno di queste chiusure compatte a spinta una delle soluzioni più utilizzate e adatte ad un’ampia tipologia di armadi. Tutti i modelli sono disponibili con serratura e alcuni possono essere azionati anche senza chiave una volta sbloccati.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.