93-10-103-10
Chiusura a spinta a vista, Misura grande, Nessuna restrizione, Lega di zinco, Cromato
| Colore | Nero |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Auto Relock |
| Installazione | Threaded body and nut |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 22.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.10 |
| Finitura del cilindretto | Lucido |
| Profilo | Standard |
| Misura | Misura grande |
| Class | 93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura |
Installazione facile, varie opzioni di attuazione, apertura/chiusura rapida di porte e pannelli e serratura opzionale fanno di queste chiusure compatte a spinta una delle soluzioni più utilizzate e adatte ad un’ampia tipologia di armadi. Tutti i modelli sono disponibili con serratura e alcuni possono essere azionati anche senza chiave una volta sbloccati.