90-2
Coperchio di tenuta, Intermedia, TPE, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | TPE |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Auto Relock |
| A tenuta | Si |
| Lista UL | UL94-HB |
| Tipo di accessorio | Sealing Cover |
| Class | 93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura |
Installazione facile, varie opzioni di attuazione, apertura/chiusura rapida di porte e pannelli e serratura opzionale fanno di queste chiusure compatte a spinta una delle soluzioni più utilizzate e adatte ad un’ampia tipologia di armadi. Tutti i modelli sono disponibili con serratura e alcuni possono essere azionati anche senza chiave una volta sbloccati.