84-20-120-10

Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Testa a taglio con cacciavite, Acciaio,

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio, Gomma
Tipo Testa Testa a taglio con cacciavite
Class 19/84 – Chiusure a espansione
Accesso semplice e rapido, pratico montaggio a foro singolo, chiusura e impugnatura in un unico gruppo sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questa apprezzata famiglia di dispositivi. Il colletto in gomma espansibile tollera gli errori di allineamento ed esercita una forza compressiva per attutire le vibrazioni e ridurre fastidiosi rumori.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.