52-SM-A1211-K014-R
Viti imperdibili, 4-40, Montaggio superficiale tecnologia, TORX®, Zigrinata, Verde
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Verde |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | TORX® |
| Installazione | Surface Mount Technology |
| Recess Size | T15 TORX® |
| Serie | Miniature, Low Profile |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 4.80 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.50 |
| Confezionamento | Reel Package |
| Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.