52-SM-1411-K-R
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | Surface Mount Technology |
| Recess Size | T15 Combinazione TORX® /a taglio |
| Serie | Miniature |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.30 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.80 |
| Confezionamento | Reel Package |
| Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.