52-A1A-51-4
Viti imperdibili, 4-40, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
| Serie | Miniature, Low Profile |
| Spessore OP | 0.91 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 4.20 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.90 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.