52-36-11-4-014
Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Ribadire, TORX®, Liscia, Verde
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Verde |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
| Tipo Testa | TORX® |
| Installazione | A Ribadire |
| Serie | Miniature |
| Spessore OP | 0.80 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.30 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.80 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.