52-31-53-4-008

Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Pressione, Testa a croce, Zigrinata, Blu

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Blu
Tipo a pomello Zigrinata
Materiale pomello Plastica
Dimensione Filetto M3 X 0,5
Tipo Testa Testa a croce
Installazione A Pressione
Recess Size Cava a taglio n°2
Serie Miniature
Spessore OP 0.90
Sporgenza vite agganciata (mm) 6.80
Sporgenza vite sganciata (mm) 2.50
Confezionamento Bulk Packaged
Class 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.