52-28-21-4-000

Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, A Ribadire, Combinazione TORX®/a taglio, Liscia, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Nero
Tipo a pomello Smooth
Materiale pomello Plastica
Dimensione Filetto 6-32
Tipo Testa Combinazione TORX®/a taglio
Installazione A Ribadire
Recess Size T15 Combinazione TORX® /a taglio
Serie Miniature
Spessore OP 1.50
Sporgenza vite agganciata (mm) 6.80
Sporgenza vite sganciata (mm) 1.80
Confezionamento Bulk Packaged
Class 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.