52-27-53-4-013
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Rosso
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 6-32 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | T15 Combinazione TORX® /a taglio |
| Serie | Miniature |
| Spessore OP | 0.90 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.60 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 52 - Viti imperdibili Serie Miniatura |
Utilizzare fissaggi imperdibili in spazi limitati è possibile grazie alle dimensioni compatte delle viti imperdibili Serie Miniatura. Disponibili nelle versioni con teste azionate ad attrezzo e vite zigrinata, questi fissaggi risultano particolarmente versatili in applicazioni che richiedono l'azionamento manuale o ad attrezzo.