4D-P1-57F40-K000

Vite imperdibile, Filettatura M3 , A Ribadire, Phillips Filettatura , Pomello zigrinato nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Naturale
Colore Nero
Class Vite imperdibile 4D

La vite imperdibile 4D è studiata per la comodità del cliente e del produttore. I clienti mantengono tutti i vantaggi delle viti imperdibili, come il facile funzionamento ergonomico, i punti di contatto chiaramente segnati e la mancanza di piccole parti durante la rimozione. 

Al contempo i produttori possono beneficiare dell’usuale ampia gamma di opzioni di installazione e stili di testa, il tutto semplificando il proprio processo di installazione. Le viti imperdibili 4D SMT sono dotate di un pomello autoallineante, quindi non c’è nessuno stabilizzatore da rimuovere dopo l’installazione. Inoltre, la maggiore tolleranza permette ai produttori di installare più viti a pressione insieme, senza doversi preoccupare di differenze di altezza minori. 

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.