4C-SM-2421-K008-R
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Blu
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Blu |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 6-32 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | Surface Mount Technology |
| Recess Size | T15 Combinazione TORX® /a taglio |
| Serie | Prism |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.10 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.80 |
| Confezionamento | Reel Package |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.