4C-SM-1421-N014-R
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Surface Mount Technology, Combinazione TORX®/a taglio, Liscia, Verde
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Verde |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Combinazione TORX®/a taglio |
| Installazione | Surface Mount Technology |
| Recess Size | T10 Combinazione TORX® /a taglio |
| Serie | Prism |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.50 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.30 |
| Confezionamento | Reel Package |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.