4C-PS-10-2P0-K000
Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 10-32 |
| Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
| Serie | Prism |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 7.10 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Lunghezza flangia | 1.80 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.