4C-PH-04-2F1-K008
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Blu
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Blu |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | A Ribadire |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | Prism |
| Spessore OP | 0.80 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.50 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.40 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 2.50 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.