4C-PH-04-1F1-W008
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Ribadire, Testa a croce, Wing, Blu
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Blu |
| Tipo a pomello | Wing |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | A Ribadire |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | Prism |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.