47-99-944-1F1-K012
Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Viola
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Viola |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Plastica |
| Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | A Ribadire |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | ATCA Compliant |
| Spessore OP | 0.80 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.00 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.00 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.