The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-93-321-60
Viti imperdibili, M4 X 0,7, A Pressione, Testa a croce, Zigrinata, Nero
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
M4 X 0,7
Tipo Testa
Testa a croce
Installazione
A Pressione
Recess Size
Cava a taglio n°2
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
0.90
Sporgenza vite agganciata (mm)
10.30
Sporgenza vite sganciata (mm)
5.40
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
644
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
100
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
59
2026-03-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2026-03-27
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232