The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-92-321-24
Viti imperdibili, M4 X 0,7, A Pressione, Testa a croce, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
M4 X 0,7
Tipo Testa
Testa a croce
Installazione
A Pressione
Recess Size
Cava a taglio n°2
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
0.90
Sporgenza vite agganciata (mm)
8.70
Sporgenza vite sganciata (mm)
3.80
Confezionamento
Bulk Packaged
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
580
2026-03-24
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
78
2026-03-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
35
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zygology Ltd
Oxford UK
14
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
10
2026-02-26
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
10
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066