47-92-232-10
Viti imperdibili, M3,5X0,6, A scatto, Testa a croce, Zigrinata, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | M3,5X0,6 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | A scatto |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 10.40 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.60 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.