47-90-550-11
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A scatto, TORX®, Liscia, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
| Tipo Testa | TORX® |
| Installazione | A scatto |
| Recess Size | T25 TORX® |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 0.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.00 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.70 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.20 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.