47-90-101-20
Viti imperdibili, M3 X 0,5, A Pressione, Cava a taglio, Zigrinata, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 0.90 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 4.00 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 0.80 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.