The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
47-83-582-10
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
M5 X 0,8
Tipo Testa
Combinazione a croce/a taglio
Installazione
A Ribadire
Recess Size
Combinazione cava a croce No.2/a taglio
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
1.50
Spessore max. pannello esterno
3.20
Sporgenza vite agganciata (mm)
11.10
Sporgenza vite sganciata (mm)
6.00
Confezionamento
Bulk Packaged
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
300
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
87
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
30
2026-02-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
7
2026-02-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232