The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-80-322-10
Viti imperdibili, M4 X 0,7, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
M4 X 0,7
Tipo Testa
Testa a croce
Installazione
A Ribadire
Recess Size
Cava a taglio n°2
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
1.50
Spessore max. pannello esterno
3.20
Sporgenza vite agganciata (mm)
6.40
Sporgenza vite sganciata (mm)
1.30
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5606
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
288
2026-04-01
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
94
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HTF Inc
Frederick MD USA
94
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
23
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
23
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79