47-65-221-74
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Per Scheda P.C., Testa a croce, Zigrinata, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | 6-32 |
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | Per Scheda P.C. |
| Recess Size | Cava a taglio n°2 |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.20 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.40 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.