47-63-381-21
Viti imperdibili, 8-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Combinazione a croce/a taglio, Liscia, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | 8-32 |
| Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
| Installazione | A Pressione |
| Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 0.90 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 10.30 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.40 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.