47-63-321-20

Viti imperdibili, 8-32 Dimensione Filetto, A Pressione, Testa a croce, Zigrinata, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Colore Lucido
Tipo a pomello Zigrinata
Materiale pomello Lega di alluminio
Dimensione Filetto 8-32
Tipo Testa Testa a croce
Installazione A Pressione
Recess Size Cava a taglio n°2
Serie Serie pomello stilizzato
Spessore OP 0.90
Sporgenza vite agganciata (mm) 10.30
Sporgenza vite sganciata (mm) 5.40
Campioni Samples Available
Class 47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.