47-62-570-10

Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, A scatto, Combinazione TORX®/a taglio, Zigrinata, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Naturale
Colore Lucido
Tipo a pomello Zigrinata
Materiale pomello Lega di alluminio
Dimensione Filetto 10-32
Tipo Testa Combinazione TORX®/a taglio
Installazione A scatto
Recess Size T25 Combinazione TORX® /a taglio
Serie Serie pomello stilizzato
Spessore OP 0.50
Spessore max. pannello esterno 1.00
Sporgenza vite agganciata (mm) 8.80
Sporgenza vite sganciata (mm) 4.30
Confezionamento Bulk Packaged
Class 47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.