The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-12-202-10
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, A Ribadire, Cava a taglio, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Naturale
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
6-32
Tipo Testa
Cava a taglio
Installazione
A Ribadire
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
1.50
Spessore max. pannello esterno
3.20
Sporgenza vite agganciata (mm)
9.20
Sporgenza vite sganciata (mm)
4.30
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
200
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
HTF Inc
Frederick MD USA
94
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
75
2026-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-03-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
12
2026-03-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
10
2026-03-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2026-03-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622