47-11-111-51
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Flottante, Cava a taglio, Liscia, Nero
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Smooth |
| Materiale pomello | Lega di alluminio |
| Dimensione Filetto | 4-40 |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Installazione | Flottante |
| Serie | Serie pomello stilizzato |
| Spessore OP | 0.80 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.60 |
| Sporgenza vite agganciata (mm) | 6.60 |
| Sporgenza vite sganciata (mm) | 3.40 |
| Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.