The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-522-10
Viti imperdibili, 10-32 Dimensione Filetto, A Ribadire, Testa a croce, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Naturale
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
10-32
Tipo Testa
Testa a croce
Installazione
A Ribadire
Recess Size
Cava a taglio n°2
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
1.50
Spessore max. pannello esterno
3.20
Sporgenza vite agganciata (mm)
6.40
Sporgenza vite sganciata (mm)
1.30
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3247
2026-09-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
360
2026-08-18
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
HTF Inc
Frederick MD USA
198
2026-09-08
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
156
2026-09-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
100
2026-09-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
20
2026-09-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521