The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
47-10-181-14
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, A Ribadire, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Naturale
Colore
Lucido
Tipo a pomello
Zigrinata
Materiale pomello
Lega di alluminio
Dimensione Filetto
4-40
Tipo Testa
Combinazione a croce/a taglio
Installazione
A Ribadire
Recess Size
Combinazione cava a croce No.1/a taglio
Serie
Serie pomello stilizzato
Spessore OP
0.80
Spessore max. pannello esterno
1.50
Sporgenza vite agganciata (mm)
4.00
Sporgenza vite sganciata (mm)
0.80
Confezionamento
Bulk Packaged
Campioni
Samples Available
Class
47/4C - Viti imperdibili
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
400
2026-02-04
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
59
2026-02-02
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
23
2026-02-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388