37-40-305-60

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale fibra di vetro in Nylon, Gomma
Finitura Naturale
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Serie Serie 300
Funzionamento Tipo a Leva
Class 37 – Chiusure con meccanismo a leva
Le chiusure con meccanismo a leva 37 sono dotate di maniglie lunghe che forniscono una leva aggiuntiva, generando alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo dell'utente. I fermi integrati aiutano a mantenere le maniglie in posizione di chiusura in modo da prevenire aperture accidentali causate da urti e vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.