37-30-297-60
Chiusura con impugnatura flessibile monoblocco, Tipo a Leva, misura grande, fibra di vetro in Nylon
| Materiale | fibra di vetro in Nylon, Gomma |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore / frontale |
| Serie | Serie 290 |
| Funzionamento | Tipo a Leva |
| Class | 37 – Chiusure con meccanismo a leva |
Le chiusure con meccanismo a leva 37 sono dotate di maniglie lunghe che forniscono una leva aggiuntiva, generando alti carichi di bloccaggio con un minore sforzo dell'utente. I fermi integrati aiutano a mantenere le maniglie in posizione di chiusura in modo da prevenire aperture accidentali causate da urti e vibrazioni.