28-R4-EM-15-01

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Misura Misura grande
Tipo di accessorio R4-EM-1 Auto Relock Demonstration Panel
Tipo Accessorio.
Class 28 – Pannelli dimostrativi

I panneli dimostrativi 28 Southco offrono un metodo pratico di dimostrare l’utilizzo e le funzionalità dei prodotti Southco. I pannelli sono disponibili in vari design e rappresentano una varietà di tipologie e stili di prodotti Southco. Usate questi pannelli in fase di progettazione per semplificare la selezione della soluzione di accesso più adatta all’applicazione specifica.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.