24-20-402-35
Chiusura a camma con scodellino a filo
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Colore | Lucida |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Grip - Minimum (mm) | 27.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 39.70 |
| Profilo | A filo |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Class | 24 - Chiusure a camma con scodellino a filo e impugnatura a T |
Caratterizzate da un design robusto e materiali resistenti, queste chiusure offrono la soluzione ideale per le applicazioni industriali, in particolare l’installazione su veicoli speciali. Le ampie impugnature a T sono caratterizzate da un elegante design a filo e da viteria di montaggio a scomparsa.