Ouverture par tirage
Avantages Clés
-
Se fixe et se libère rapidement avec un virage à 90 degrés
-
Reste captif au panneau, offrant une facilité d'utilisation et évitant la perte de matériel
-
Fournit une force de serrage forte et constante avec des opérations répétées
-
Actionné à la main ou à l'outil
-
Restez solidement fixé sous les vibrations
Acheter MaintenantAchetez dès aujourd'hui des fixations quart de tour DZUS® en ligne
BrochureFixations quart de tour DZUS®
C3 - Loquets crampons Grabber
Bénéficiez d’une force de fermeture de porte accrue avec ce loquet compact à came interne à ressort qui assure un verrouillage à détente brusque. La compression par course axiale intégrée procure la tension nécessaire pour éviter le relâchement de l’installation et les bruits de contact entre porte et châssis. L’interrupteur incorporé en option offre une fonctionnalité supplémentaire.
02 - Taquets magnétiques
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.
M5 - Arrêts de porte et de fenêtre magnétiques
Les loquets magnétiques de Southco offrent une solution sûre et stylée pour maintenir des portes ouvertes ou fermées. Les aimants permanents permettent une fermeture sûre et une ouverture facile en tirant fermement. Les loquets magnétiques M5 sont revêtus d'acier inoxydable ou de nylon pour convenir à une gamme de puissances de retenue dans les applications d’intérieur ou d’extérieur, dont les équipements pour véhicules de loisirs ainsi
MT - Loquets pour panneaux Parrot
Les loquets pour panneaux Parrot sont rapides et faciles à installer sur des panneaux intérieurs ou extérieurs en porte-à-faux par rapport à la surface dont ils doivent être solidaires. Leur conception est telle qu’il est possible de désengager le loquet et d’ouvrir le panneau d’un seul mouvement ininterrompu. Un tampon en silicone atténue le bruit du loquet à la fermeture, ce qui permet de disposer d’une fermeture par claquement pratique.
MT - Loquets pour panneaux Snappy
Alliant simplicité et efficacité, la conception du loquet Snappy assure l’engagement positif du loquet par une simple action de fermeture par poussée, le soulèvement du panneau assurant ensuite son dégagement automatique. L’utilisateur ne touche le loquet à aucun moment. C'est un choix idéal pour les applications requérant un accès fréquent avec un minimum de mouvement.
C3 - Loquets crampons Grabber
Bénéficiez d’une force de fermeture de porte accrue avec ce loquet compact à came interne à ressort qui assure un verrouillage à détente brusque. La compression par course axiale intégrée procure la tension nécessaire pour éviter le relâchement de l’installation et les bruits de contact entre porte et châssis. L’interrupteur incorporé en option offre une fonctionnalité supplémentaire.
02 - Taquets magnétiques
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.
M5 - Arrêts de porte et de fenêtre magnétiques
Les loquets magnétiques de Southco offrent une solution sûre et stylée pour maintenir des portes ouvertes ou fermées. Les aimants permanents permettent une fermeture sûre et une ouverture facile en tirant fermement. Les loquets magnétiques M5 sont revêtus d'acier inoxydable ou de nylon pour convenir à une gamme de puissances de retenue dans les applications d’intérieur ou d’extérieur, dont les équipements pour véhicules de loisirs ainsi
MT - Loquets pour panneaux Parrot
Les loquets pour panneaux Parrot sont rapides et faciles à installer sur des panneaux intérieurs ou extérieurs en porte-à-faux par rapport à la surface dont ils doivent être solidaires. Leur conception est telle qu’il est possible de désengager le loquet et d’ouvrir le panneau d’un seul mouvement ininterrompu. Un tampon en silicone atténue le bruit du loquet à la fermeture, ce qui permet de disposer d’une fermeture par claquement pratique.
MT - Loquets pour panneaux Snappy
Alliant simplicité et efficacité, la conception du loquet Snappy assure l’engagement positif du loquet par une simple action de fermeture par poussée, le soulèvement du panneau assurant ensuite son dégagement automatique. L’utilisateur ne touche le loquet à aucun moment. C'est un choix idéal pour les applications requérant un accès fréquent avec un minimum de mouvement.