MT - Loquets pour panneaux Snappy

Alliant simplicité et efficacité, la conception du loquet Snappy assure l’engagement positif du loquet par une simple action de fermeture par poussée, le soulèvement du panneau assurant ensuite son dégagement automatique. L’utilisateur ne touche le loquet à aucun moment. C'est un choix idéal pour les applications requérant un accès fréquent avec un minimum de mouvement.
MT - Loquets pour panneaux Snappy
La conception à auto-actionnement du loquet pour panneaux totalement invisible Snappy le rend parmi les plus faciles à utiliser. Sa came autoréglable compense automatiquement les défauts d’alignement.
  • L’action combinée de glissement/pivotement permet l’engagement du loquet, son maintien en place et son dégagement lorsque la porte est fermée ou ouverte par l’utilisateur
  • Le dispositif autocorrecteur intégré réinitialise automatiquement le loquet pour lui permettre de continuer à fonctionner correctement, même si le pêne dormant est forcé hors de sa position normale
  • L’action de verrouillage à détente brusque maintient le panneau fermé hermétiquement et permet de réduire les vibrations bruyantes
  • Matériaux non oxydables pour situations exposées
  • Disponibles en nylon blanc ou marron
  • Normes d’étanchéité 4 et IP-66
  • Moyenne (40 lbs.)

Vous êtes ici MT - Loquets pour panneaux Snappy

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
par page