MT-01-10-7
Snappy, Blanc
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | En nylon |
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Installation | Rivet / Screw |
| Grip - Minimum (mm) | 9.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.00 |
| Class | MT - Loquets pour panneaux Snappy |
Alliant simplicité et efficacité, la conception du loquet Snappy assure l’engagement positif du loquet par une simple action de fermeture par poussée, le soulèvement du panneau assurant ensuite son dégagement automatique. L’utilisateur ne touche le loquet à aucun moment. C'est un choix idéal pour les applications requérant un accès fréquent avec un minimum de mouvement.