Description et avantages
La fonction de verrouillage est assurée par un mécanisme à profil relativement peu saillant mesurant seulement 13,7 mm d’épaisseur. L’action à détente brusque comprime la porte contre le loquet, cette compression étant relâchée quand on tire sur le loquet pour ouvrir la porte.
- Les loquets peuvent être montés dans un sens quelconque ; loquet et réceptacle sont repérés en fonction de l’orientation correcte
- Les options de montage permettent de poser le loquet de face ou sur le côté du châssis
- Tous les modèles donnent le choix entre trois forces de compression constantes : 13 N, 22 N et 44 N
- Tous les modèles sont réalisés en matériaux non oxydables