C3-803-P

Loquet à fermeture par pression, fixation par rivet / vis (trou traversant), 22 N (4,9 lbf), plastique, noir, 1 par sachet

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Installation Rivet / Screw
Course axiale 13.34
Class C3 - Loquets crampons Grabber
Bénéficiez d’une force de fermeture de porte accrue avec ce loquet compact à came interne à ressort qui assure un verrouillage à détente brusque. La compression par course axiale intégrée procure la tension nécessaire pour éviter le relâchement de l’installation et les bruits de contact entre porte et châssis. L’interrupteur incorporé en option offre une fonctionnalité supplémentaire.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.