C3-805
Loquet à fermeture par pression, montage par rivet / vis (trou traversant), 25 N (5,6 lbf), plastique, noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | Rivet / Screw |
| Course axiale | 22.00 |
| Class | C3 - Loquets crampons Grabber |
Bénéficiez d’une force de fermeture de porte accrue avec ce loquet compact à came interne à ressort qui assure un verrouillage à détente brusque. La compression par course axiale intégrée procure la tension nécessaire pour éviter le relâchement de l’installation et les bruits de contact entre porte et châssis. L’interrupteur incorporé en option offre une fonctionnalité supplémentaire.