MT-02-10-1
Loquet à fermeture par poussée, Parrot
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Chrome |
| Installation | Rivet / Screw |
| Grip - Minimum (mm) | 9.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.00 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type Compact |
| Class | MT - Loquets pour panneaux Parrot |
Les loquets pour panneaux Parrot sont rapides et faciles à installer sur des panneaux intérieurs ou extérieurs en porte-à-faux par rapport à la surface dont ils doivent être solidaires. Leur conception est telle qu’il est possible de désengager le loquet et d’ouvrir le panneau d’un seul mouvement ininterrompu. Un tampon en silicone atténue le bruit du loquet à la fermeture, ce qui permet de disposer d’une fermeture par claquement pratique.