64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.

Description et avantages
La forme rectangulaire plate s’harmonise à des panneaux ou armoires quelconques. La grande largeur de la palette logée dans la coupelle encastrée offre une prise pratique pour actionner le loquet.- Les constructions durables en métal, disponibles dans plusieurs modèles et tailles, conviennent à de nombreuses exigences en termes de serrage, de charge et de dimensions
- Les supports montés à l'arrière sur la plupart des modèles s'adaptent à différentes épaisseurs de porte en conservant l'invisibilité des composants de montage
- La série grande taille 50-400 propose des styles de montage (par soudage, rivetage ou visserie) pour une large gamme d'épaisseurs de porte
- L'option de verrouillage apporte la sécurité sur des modèles plus grands
- Plusieurs matériaux de construction, de finitions et de matériels coulissants permettent une résistance à la corrosion
Options disponibles
- Disponible en acier inoxydable, avec un revêtement noir ou argent poudré, ou avec un zingage sur les loquets en acier
- Options de verrouillage disponibles
Normes et spécifications
- Les charges de service maximales sont fonction des matériaux constitutifs et de la configuration du loquet
Description et avantages
La forme rectangulaire plate s’harmonise à des panneaux ou armoires quelconques. La grande largeur de la palette logée dans la coupelle encastrée offre une prise pratique pour actionner le loquet.- Les constructions durables en métal, disponibles dans plusieurs modèles et tailles, conviennent à de nombreuses exigences en termes de serrage, de charge et de dimensions
- Les supports montés à l'arrière sur la plupart des modèles s'adaptent à différentes épaisseurs de porte en conservant l'invisibilité des composants de montage
- La série grande taille 50-400 propose des styles de montage (par soudage, rivetage ou visserie) pour une large gamme d'épaisseurs de porte
- L'option de verrouillage apporte la sécurité sur des modèles plus grands
- Plusieurs matériaux de construction, de finitions et de matériels coulissants permettent une résistance à la corrosion
Options disponibles
- Disponible en acier inoxydable, avec un revêtement noir ou argent poudré, ou avec un zingage sur les loquets en acier
- Options de verrouillage disponibles
Normes et spécifications
- Les charges de service maximales sont fonction des matériaux constitutifs et de la configuration du loquet
Les gens cherchent souvent par: