64-10-301-90

Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Gamme de serrage 11.9 mm, Acier inoxydable, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Installation Bracket and Nut
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 9.50
Grip - Minimum (mm) 11.00
Grip - Maximum (mm) 11.90
Taille Grande taille
Latch Mechanism Sliding Pawl
Class 64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Gamme de serrage 11.9 mm, Acier inoxydable, Revêtement poudre, Noir

c2ed616418ec60e1648094b6cff2c53d83d3feecdf4856d61aff020a05c4dd1f 18.188.115.61
please type in at least 2 letters...
Loading...