The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-22-11
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Gamme de serrage 7.9 mm, Acier, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Installation
Bracket and Nut
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
7.00
Grip - Maximum (mm)
7.90
Taille
Moyenne
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
231
2026-02-27
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
108
2026-02-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
100
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
42
2026-03-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
20
2026-03-04
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
10
2026-02-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2026-02-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2026-02-27
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-02-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-02-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600