The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Gamme de serrage 11.9 mm, Acier inoxydable, Passivé, Brossé
64-10-301-50
Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Gamme de serrage 11.9 mm, Acier inoxydable, Passivé, Brossé
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brossé
Accès limité
Aucun
Installation
Bracket and Nut
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
9.50
Grip - Minimum (mm)
11.00
Grip - Maximum (mm)
11.90
Taille
Grande taille
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
155
2025-12-05
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
137
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
66
2025-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
14
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HTF Inc
Frederick MD USA
11
2025-11-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2025-11-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2025-11-17
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40